Bezpieczeństwo elektryczne
W Ameryce Północnej maj to Narodowy Miesiąc Bezpieczeństwa Elektrycznego, ale w nVent bezpieczeństwo elektryczne uważamy za priorytet przez cały rok. Z naszego punktu widzenia oznacza to większą koncentrację na minimalizowaniu nieprawidłowości w pracy przy jednoczesnej ochronie ludzi, procesów i sprzętu.
Zapraszamy do udziału w naszej serii webinarów z okazji Narodowego Miesiąca Bezpieczeństwa Elektrycznego, aby zgłębić różne tematy, na przykład ochronę centrów danych, optymalizację bezpieczeństwa poprzez uziemienie elektryczne i ochronę infrastruktury podczas wstrząsów sejsmicznych oraz innych klęsk żywiołowych.
Pełną listę nagrań publikujemy poniżej!
NADCHODZĄCE WEBINARY
POLECANE PRODUKTY

Szafa wolnostojąca odporna na wstrząsy sejsmiczne nVent HOFFMAN
Szafa wolnostojąca odporna na wstrząsy sejsmiczne nVent HOFFMAN sprawdza się idealnie tam, gdzie wymagany jest dostęp z przodu lub z przodu i z tyłu. Obudowy te mają solidną jednoczęściową konstrukcję z mocowaniami na sprzęt w standardzie stojaka 19-calowego.

Jednostka sterująca spawaniem egzotermicznym nVent ERICO Cadweld Plus Impulse
Jednostka sterująca spawaniem egzotermicznym nVent ERICO Cadweld Plus Impulse – ta precyzyjna jednostka sterująca pozwala wybrać źródło zasilania: od zwykłych baterii AA po akumulatory litowo-jonowe, które można znaleźć w miejscu pracy.
Pręty uziemiające nVent ERICO
nVent ERICO to wiodący producent prętów uziemiających. Oferuje kompletną gamę prętów uziemiających i akcesoriów dopasowanych do zróżnicowanych wymagań klientów. Firma nVent ERICO dostarcza niezawodne rozwiązania, na których możesz polegać — od wiodących w branży miedziowanych prętów uziemiających po pręty z litej miedzi, czy też stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
Odłączniki niskoamperowe zewnętrzne typu 4, 12 i 3R nVent HOFFMAN Sequestr
Izolacja niskoamperowych odłączników i wyłączników w obudowie zewnętrznego odłącznika Sequestr ogranicza ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego. Montaż na wolnostojących lub podłogowych obudowach odłączników w celu ograniczenia ekspozycji na zasilanie.
Odłączniki wysokoamperowe zewnętrzne typu 4 i 12 nVent HOFFMAN Sequestr
Izolacja wysokoamperowych odłączników i wyłączników w obudowie zewnętrznego odłącznika Sequestr ogranicza ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego. Montaż na wolnostojących lub podłogowych obudowach odłączników w celu ograniczenia ekspozycji na zasilanie.
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe nVent
Firma nVent oferuje rozwiązania w dziedzinie ochrony przeciwprzepięciowej dla centrów danych dowolnego rozmiaru, od opłacalnych i łatwych w instalacji rozwiązań spełniających potrzeby biznesowe centrów danych Tier I po najlepszą w swojej klasie ochronę dla centrów danych Tier 4 gwarantującą maksymalny czas pracy bez przestojów.