Przemysłowe obudowy kontrolne | nVent HOFFMAN
Wydłużenie czasu pracy bez przestojów i żywotności podzespołów
Chroń wrażliwe elementy sterujące i napędy przed szkodliwym pyłem i olejem, jednocześnie zapobiegając ich przegrzaniu, aby zmaksymalizować czas pracy i wydłużyć ich żywotność. Skorzystaj z najlepszych w branży rozwiązań nVent HOFFMAN,aby zabezpieczyć krytyczne zasoby i spełnić wymagania prawne w praktycznie każdym środowisku.
Wybieraj spośród różnych rozwiązań, modeli, rozmiarów, konfiguracji, pojemności, materiałów i klasyfikacji typów, aby szybko dostarczyć najwyższej jakości produkty, których potrzebujesz, za pośrednictwem naszej globalnej sieci ponad 3000 dystrybutorów.
- Ponad 12 000 jednostek SKU, w tym skrzynki przyłączeniowe, ścienne, wolnostojące, modułowe oraz gotowe do montażu obudowy HMI
- Wszystkie produkty są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, w tym IEC, UL, IP i NEMA
- Najnowocześniejsze, wewnętrzne testy laboratoryjne, weryfikacja i globalne usługi certyfikacyjne agencji
- Niestandardowe usługi inżynieryjne
Polecane produkty
Potrzebujesz pomocy, aby zacząć?
Skorzystaj z narzędzia wyboru materiałów nVent HOFFMAN, aby znaleźć optymalny materiał obudowy do konkretnego zastosowania.
Zaprojektuj, zbuduj i zamów.
Skonfiguruj obudowy modułowe do konkretnego zastosowania za pomocą narzędzia nVnet HOFFMAN 3-D Configurator. To najnowocześniejsze narzędzie oferuje interaktywny model 3D, wizualny wybór, ponad 1800 komponentów typu „mieszaj i dopasowuj” oraz automatycznie wypełniane zestawienie materiałów (BOM).
Nie wiesz od czego zacząć?
Żadne dwa środowiska nie są dokładnie takie same, co oznacza, że odpowiednia obudowa dla jednej aplikacji może być niewłaściwą obudową dla innej.
Polegaj na ekspertach i narzędziach nVent, aby uzyskać pomoc w realizacji konkretnego projektu.