Universell transient barriere, dobbelt par
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universell transient barriere, dobbelt par
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Kompakt design universal transient barriere gir beskyttelse av lavspenningskretser og omformere
- Separat plugg- og base-design tillater modulutbytte under drift
- Flertrinns beskyttelse og fin overspenningsbeskyttelse hjelper å sikre at de laveste restoverspenningene når sensitivt utstyr
- Felles- og differensial-modusbeskyttelse beskytter mot mulige overspenningsforhold
- Overspenningsklassifisering til 20 kA 8/20 μs er ideelt for eksponert kobling
- Muliggjør beskyttelse av 25 analoge signaler eller 50 digitale signaler per lineære fot (0,3 m) med DIN-skinneplass
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.