Jordsamleskinne for telekommunikasjonsutstyr


Jordsamleskinne for telekommunikasjonsutstyr
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Tilfredsstiller TIA-607-C og oppfyller BICSI®-anbefalinger
- I samsvar med NEMA®-standarder
- Tohullede kabelsko med 5/16 eller 7/16 tommers bolthull (festemidler er ikke inkludert)
- Skjøtesett til jordsamleskinner for telekommunikasjonsutstyr er tilgjengelig for å gjøre samleskinnen lenger
Spesifikasjoner
Tykkelse (T) | 1/4" |
Bredde (W) | 2" |
Tykkelse (T) | 6.35 mm |
Bredde (W) | 50.8 mm |
Materiale | Kobber |
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.