Skinneprofilmal


Skinneprofilmal
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Gir spesifikk, sikker og enkel posisjonering av hullhøyde på skinneprofilen
- Universale skinneprofilmaler kan brukes på flere skinneprofiler
- Egner seg for bruk med nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC og SBME230VAC skinneboremaskiner
- Lett å installere på skinneboremaskiner
Spesifikasjoner
Hullstørrelse (HS) | 1/4" |
Diameter (Ø) | 2.13" |
Hullstørrelse (HS) | 6.5 mm |
Diameter (Ø) | 54 mm |
Materiale | Stål |
Brosjyre

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.