Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH20190.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERICO Ericontact Double Rail kontakt

nVent ERICO Ericontact-serien med skinnekontakter gir en kontakt kontakt med skinnenettet av overlegen kvalitet, og med en svært lav kontaktmotstand. Kontaktene monteres raskt og enkelt ved hjelp av et innsettingsverktøy, uansett værforhold. Alle nVent ERICO Ericontact komponenter er produsert i henhold til høye standarder og normer. nVent ERICO Ericontact, som har blitt testet til de strengeste krav for jernbaneindustristandarder, er den ideelle løsningen for mekaniske koblinger som signalteknikk, jording eller returstrøm.

nVent ERICO Ericontact Double Rail Contact-serien tilbyr forbindelser på begge sider av jernbanenettet. Dette er en betydelig fordel for eksempel ved opprettelse av sammenkoblinger i stasjonsområdet. nVent ERICO Ericontac Double Contact er den ideelle løsning i områder med begrenset plass. Med en klaring på bare 50 mm mellom skinnehodene, kan ERICO Ericontact fremdeles settes inn, og kabelskoen koblet til fra begge sider.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert

Diagrammer

Programbilder Ressurser Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere