MOV/GDT/SAD TESTER
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        MOV/GDT/SAD TESTER
nVent ERICO-testere er utviklet for hurtig testing av integriteten for overspenningsvernkomponenter. Fordi standard metallokside-varistorer, gassavledere og lavinedioder ikke gir brukeren en visuell indikasjon på beskyttelsesevnens integritet, er det nødvendig med en ekstern testemetod. Det er umulig å forutse når disse feilene vil inntreffe uten noen form for testing. Når MOVer nærmer seg slutten på livssyklusen, utviser de en endring i toleransenivåer. nVent ERICO testingprodukter er spesifikt utviklet for å identifisere disse situasjonene og la operatøren utføre forebyggende utskifting av enheter som nærmer seg slutten av livssyklusen. De kan teste både komponenter samt utskiftbare moduler som TDS eller DSD.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funksjoner
- Måling av metalloksidvaristorer, gassutløpsrør og lavinedioder
 - Kan vise opptil 50 målinger
 - Justerbare testinnstillinger
 - Oppladbart batteri
 
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
        CE, ERICO MGATESTER 
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61010-1:2010 + Corrigendum 1:2011; EN 61010-1 :2010
    
      - Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.