nVent ERICO Hammerlock jordingsklemme, Kopperbelagt, Kopper, 3/4" dia, 1/0 Flertrådet-2/0 Flertrådet


nVent ERICO Hammerlock jordingsklemme, Kopperbelagt, Kopper, 3/4" dia, 1/0 Flertrådet-2/0 Flertrådet
Katalog#: EHL34C2G
nVent ERICO Hammerlock irreversibel jordingskobling kobler jordingslederen mekanisk til jordingsspydet. Den toppmoderne Hammerlock, som er maskinbearbeidet fra høyt ledende kobber, gir en lavmotstandskobling utviklet til å motstå jordfeilstrøm og lyntransienter. Tilkoblingens mekanisk robuste design vil hjelpe med å sikre at det høyeste ytelsesnivå opprettholdes i mange år etter at koblingen har blitt gravd ned i det barske underjordsmiljøet.
Å installere Hammerlock er like enkelt som å svinge en hammer og krever ingen spesialverktøy eller opplæring. Hammerlock kan installeres tre til fem ganger raskere enn en blindklemme, og gir en høykvalitets jordkobling som er enkel å bruke, og motstår 100 % av lederens strømbelastningsevne.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Irreversibel tilkobling med utmerket mekanisk styrke
- Rask og enkel installasjon med kun en hammer
- Ingen spesiell opplæring nødvendig
- Lavmotstandskobling
- Gir en visuell indikasjon av fullført kobling
- Tillater "T"- eller gjennomgangstilkoblinger
- Egnet for Copperweld®-stålledere
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.