Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH36429.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Jordingsbro DB, én bolt, solid rundstål, 90° vinkel

Jordingsbroer er enheter som består av et ledende jordingspunkt av høy kvalitet (forbindelsesklemme) og forskjellige typer ledere. nVent ERICO CADWELD eksotermiske forbindelsesprosess brukes til å kombinere dem og danner en svært korrosjonsbestandig enhet med lang levetid.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Earthpoint-type DB, én bolt
Ledertype Solid rundt stål, vinkel på 90°
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
DB-16-C-70-S-050-C
DB Earth Point DB: 1 hole
BT: 2 holes
BF: 4 holes
LU: M16 lug
TA: tape
16 Gjengestørrelse 10: M10
12: M12
16: M16
40: Tape 40x5mm
30: Tape 30x4mm
C Ledertype K Steel Rond
C: Y/G Cable
T: Steel Bar
F Steel Bar 4mm
N NYY-O Cable
H N2XH-0 Cable
70 Ledertverrsnitt 12: D12mm
16: D16mm
30: 30x4mm
40: 40x5mm
50: 50mm2
70: 70mm2
95: 95mm2
S Conductor Angle S: 0°
P: 90°
A: 45°
050 Length (cm) xxx
x Termination (option if cable) SR: Solid Round
EP: Earthpoint perpendicular
ES: Earthpoint straight
TA: Tape of 100mm
TP: Tape of 150mm
LU: M16 lug
x Bolts & Washer - : No Hardware
H With Hardware
C Emballasje - : by unit (Made-to-Stock)
C: 5 pieces (Made-to-Order)
G: 25 pieces (Made-to-Order)

Diagrammer

Ressurser Video
nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere