Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH35254.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Tidlig strømmeutslippsterminal

ERICO INTERCEPTOR ESE i-serien genererer kontrollerte størrelses- og frekvenspulser på tuppen av fangeren under høye statiske felt før en lynutladning. Dette gjør det mulig å skape en oppadgående leder fra fangeren som sprer seg til den nedadgående lederen som kommer fra tordenskyen.

Disse Early Streamer Emission-lynfangerne (ESEAT) er i samsvar med 2011-utgaven av NFC 17-102. Konstruksjonskravene, samt beregningene av beskyttelsesnivå og beskyttelsesradius er hentet fra denne standarden. På grunn av den interne styrestrømkretsen, muliggjør nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-serien tidlig aktivering av en oppadgående leder sammenlignet med andre passive komponenter.

La Série nVent ERICO INTERCEPTOR ESE-i a fait l'objet de nombreux essais dans un laboratoire haute tension indépendant conformément aux exigences révisées de la norme française NFC 17-102. Les essais, tels que définis dans la norme, ont été conçus pour simuler des conditions survenant dans la nature et permettre de comparer la performance de différents types de protections contre la foudre.

Les mer Les mindre
  • UL (NF C17-102)
Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Samsvarer med NF C17-102:2011;NP 4426:2013;UNE 21186:2011
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere