Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH33264.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Kapasitans 1.5 pF
Isolasjonsmotstand 10
Maks. utladningsstrøm (Imax), per modus 20kA 8/20 μs
Impulslevetid 400 @ 500 A 10/1000 μs
Frekvens 0 - 3 GHz
Kapslingsmateriale Metall
Temperatur -40 to 194 °F
Temperatur -40 to 90 °C
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Ressurser
CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere