Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Speed Link universalt støttesystem

nVent CADDY Speed Link universalt støttesystem
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Speed Link Catenary-system

nVent CADDY Speed Link Catenary-system

Allsidig horisontalt fjæringssystem for støttetjenester mellom to ankerpunkt, ideell for datacom-, elektriske- og mekaniske tjenester som kabelbrett, lysarmatur, skilting og kanaler.
nVent CADDY Speed Link SLK system

nVent CADDY Speed Link SLK system

Allsidig stålvaiersystem med verktøyfri justering til et bredt spekter med bruksområder. Ideelt til opphengte kanaler, rør, kabelrenner, belysning, kabelrør, monteringsprofiler og skilter.
nVent CADDY Speed Link SLS System

nVent CADDY Speed Link SLS System

Versatile wire rope system that attaches directly to metal framing channels without the use of tools; ideal for hanging strut-based applications, ceiling fan units or cable tray.
nVent CADDY Speed Link LD system

nVent CADDY Speed Link LD system

Lett stålvaiersystem som er ideelt til å henge opp lysarmatur, kanaler, høyttalere, alarmsensorer, skilter og rør.
nVent CADDY Speed Link Light Pack-system

nVent CADDY Speed Link Light Pack-system

Lett stålvaiersystem med en låseenhet med ultralav profil. Perfekt til å støtte opp og sikre belysning og skilting.
nVent CADDY Speed Link SLDM system

nVent CADDY Speed Link SLDM system

Lett stålvaiersystem med låseenhet, ultralav profil og pinneskrue i enden. Ideelt til å støtte opp koblingsbokser, belysning og kanaler.
nVent CADDY Speed Link forlengere

nVent CADDY Speed Link forlengere

Stålvaierforlengelser med spesielle endebeslag som kan kombineres med andre nVent CADDY Speed Link-systemer.
nVent CADDY Speed Link Locking Devices and Wire Rope

nVent CADDY Speed Link Locking Devices and Wire Rope

Locking devices and wire rope are available in bulk allowing installers to customize nVent CADDY Speed Link systems for any project.
nVent CADDY Speed Link tilbehør

nVent CADDY Speed Link tilbehør

Tilbehør til nVent CADDY Speed Link-stålvaiersystemer.

Produkter | 43 resultater (161 varer)

PH4783.jpg image

nVent hurtigkobling Y-krok med Eyelet forlengelse

nVent CADDY Speed Link-utvidelse med Y-kroker som gjør det mulig å raskt støtte kurvskuff, kabelskuff eller belysning, når den brukes i kombinasjon med forhåndskuttede kabellengder.
PH35349.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett

Bevegelig overliggende konsoll- løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere, ved ulike undertak eller andre tak prosjekt.
PH34557.jpg image

nVent-hurtigkobling med krok

Lettvekt stålvire opphengs system med en unik lavprofil låsemekanisme enhet med gjenget mutter. Systemet er ideelt for montasje/oppheng av El-bokser, belysning og skilt.
PH38449.jpg image

nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok

Bevegelig overliggende konsoll-løsning, som er enkel å tilpasse og raskt installere til ulike metall undertak, og spesielt tilegnet trapes undertak profil ( korrugert stålplate undertak ).
PH39720.jpg image

Kabelspool for nVent-kabelforbindelse med kabeltilkobling

Hele stålwire ruller er tilgjengelige og gjør det mulig for installatøren å spesialbestille nVent CADDY Speed Link opphengs-system for ethvert prosjekt.
PH39221.jpg image

Kontaktledningsutstyr for nVent-høyhastighetskobling

Sett som er klar til bruk inkluderer sikringssnittet kabel for å unngå frysning, en endekobling på den ene enden for å spare installasjonstid, og en verktøyfri låseenhet.
PH39222.jpg image

Slipp ledningsklemme

Verktøy-fri klips for mellomleggs konsoll, i hengekable eller ved hoved senke-kabel underlag, for service og belysning.
nVent CADDY Speed Link Light Pack

nVent CADDY Speed Link Light Pack med naglpistol brakett

Lett stålvaiersystem med en låseenhet med ultralav profil. Perfekt til å støtte opp og sikre belysning og skilting.
nVent CADDY Speed Link Light Pack, CLP1L500PACK

nVent CADDY Speed Link lyspolsett

Settet inneholder spole av nVent CADDY Speed Link Light 1 mm stålvaier sammen med 100 låseenheter med ultralav profil, noe som forenkler transporten til arbeidsplassen og reduserer lagerbeholdningen.
PH38306.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK-spolesett

Kompett Kitt, inneholder ruller med nVent CADDY Speed Link stålwire og samlet SLK hulltakings utstyrspakke og dette forenkler transport til anleggs sted, og reduserer nødvendig lagerhold.
PH1780.jpg image

Hjørnebeskytter i luftkanaler

Kvadratisk formet ventilasjonskanal tilbehør, for CADDY Speed Link wire, opphengt, for enkel montasje av HVAC tilbehør.
PH2917.jpg image

nVent rask lenke Y-veksle med Eyelet forlengelse

Spesielt endekoblinger brukt ved CADDY Speed Link, ved hengebuer, å plassere tilpassningen nærmere konsoll delen.