nVent CADDY Speed Link SLS med gjenget Stud End
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Speed Link SLS med gjenget Stud End
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Video
Funksjoner
- Komplette system inneholder stålwiren, låsemekanismen og formonternt tilpasset gjenget bolt
- Festes til strukturer med gjengede ankere eller enheter med gjenget hull
- Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy
- Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen
Spesifikasjoner
| Diameter på trådtau | 2 mm |
| Statisk lastsikkerhetsfaktor | 5:01 |
| Avslutt | Elektrogalvanisert |
| Samsvarer med | SMACNA HVAC-DCS |
| Hullstørrelse (HS) | 0.310" - 0.38" |
| Sporstørrelse (SS) | 0.31" x 0.25" - 0.31" x 0.38" |
| Bredde (W) | 0.63" |
| Høyde 2 (H2) | 1.7" |
| Høyde 1 (H1) | 2.1" |
| Sporstørrelse (SS) | 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm |
| Hullstørrelse (HS) | 8 - 10 mm |
| Bredde (W) | 16 mm |
| Høyde 2 (H2) | 43.5mm |
| Høyde 1 (H1) | 53mm |
| Gjengestørrelse (TS) | M8 |
| Tykkelse (T) | 0.15" Max |
| Tykkelse (T) | 4 mm Max |
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Løpeseddel
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.