Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix

Underkategorier

nVent CADDY Macrofix Isolerte M8

nVent CADDY Macrofix Isolerte M8

Detaljer
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10

nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10

Detaljer
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål

nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål

Detaljer

Produkter | 3 resultater (56 varer)

PH38925.jpg image

nVent-mikrofiksisolert M8

2-skruers rør-klammer med gjenget mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 11–15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 15–19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 19–25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 25–31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 31–37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 58–68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
PH38718.jpg image

nVent-mikrofiksisolert M8/M10

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 19–25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 25–31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 31–37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 58–68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 88–98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 108–118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 138–148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 160–170 mm OD, 6" Rør, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 215–225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 265–275 mm OD, 10" Rør, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, 309–319 mm OD
PH38718.jpg image

nVent Makrofix isolert M8/M10, rustfritt stål

2-skruers rør-klammer med gjenget kombinasjons-mutter og EPDM gummi isolert, for bruk ved ikke isolerte metall rør.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 11–15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 15–19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 19–25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 25–31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 31–37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 58–68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 88–98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 108–118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 138–148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 160–170 mm OD, 6" Rør
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, rustfritt stål, 215–225 mm OD, 8" Rør, 200 DN