Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

nVent CADDY Cat HP J-kroksystem

nVent CADDY Cat HP J-kroksystem

nVent CADDY Cat HP J-kroksystemer er en avansert, ikke-kontinuerlig banestøtteløsning for dagens høyytelseskabelsystemer. Høyt utviklede funksjoner bidrar til å sørge for en stabil og sikker installasjon som er i samsvar med bransjeregler og -standarder for høytytende kabler.

nVent CADDY Cat HP-systemet er et ideelt tillegg til bruk av nVent CADDY WBT Performance kabelskuff, stigestativ eller lignende kontinuerlige støtter. Det gir kostnadsfordeler ved fullendt installasjon sammenlignet med andre produktløsninger. Dette allsidige systemet rommer et bredt spekter av festemetoder og er tilgjengelig som individuelle J-kroker, forhåndsbygde nVent CADDY Cat HP-enheter og trær med flere nivåer, samt utskiftbare nVent CADDY Cat HP-komponenter. CADDY CAT HP J-kroksystemet gir en perfekt kombinasjon av ytelse, tidsbesparelser og allsidighet som kreves av dagens datakommunikasjons- og elektroentreprenører.

 

Funksjoner

  • Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler
  • Krever ingen skruer, nagler eller spesialverktøy for montering
  • Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler
  • Tilbyr en rekke festemetoder
  • Utviklet for å kunne brukes med fremtidige datakabler
  • Resirkulerbar og produsert i opptil 80 % resirkulerbart stål
  • I samsvar med EN 50174-2
  • Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569

     

CADDY CAT HP J-kroksystemet skaper en ideell kombinasjon av ytelse, tidsbesparelser og allsidighet som ønskes av moderne datakommunikasjons- og elektroentreprenører.

Ser du etter det forbedrede nVent CADDY Cat HP J-krok-systemet med vår Versa-Mount-teknologi?
Klikk nedenfor for å se det samme flotte produkttilbudet, med nye fordeler.

Les mer

Underkategorier

nVent CADDY Cat HP montasjer

nVent CADDY Cat HP montasjer

Ferdigmonterte enheter som omfatter effektive J-kroker og festemidler, klare til bruk rett fra esken.

Produkter | 2 resultater (4 varer)

PH5289.jpg image

HP J-krok med nVent-klemme med T-Grid-klemme

Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet til akustisk T-profil ledningsnett, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikkmontert, klar til bruk fra innpaningen.
PH34402.jpg image

HP J-krok i nVent med flerfunksjonsklemme

Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet på bruk til gjengestål, wire, eller spyd ned i bakken, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikk montert, klr til bruk fra innpakningen.