Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, Rear I/O


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle, Rear I/O
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, Rear I/O assembly.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Front panel, 3 U
- For Rear I/O mounting
Specificaties
Rekhoogte | 3U |
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel voor handgreep (PIU) |
EMC-afscherming | Nee (achteraf te monteren) |
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.