Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Gemengde assemblage

Gemengde assemblage
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Productfamilie
  • Type
  • Werkt met
  • Rekhoogte
      Toepassen
    • Montage
    • Materiaal
    • EMC-afscherming
    • Rekbreedte
        Toepassen
      • Type pakking
      • Rekbreedte 1
          Toepassen
        • Rekbreedte 2
            Toepassen
          • Afwerking voorzijde
          • Breedte
          • Afwerking achterzijde
          • Diepte
          • Behandelde randen
          • Hoogte
          • Voldoet aan
          Filter1

          Filter toegepast: 1

          Alle filters weergeven (1)

          Producten | 8 resultaten (17 artikelen)

          horizontal mounting kit

          Kaarthouder voor installatie van horizontale kaart

          Boardkooi voor horizontale planken biedt de mogelijkheid om 6 u-planken in een 3 of 4 u hoge subracks of bureaukoffers te plaatsen.
          board support

          Gecombineerde montageset voor chassis

          De gecombineerde montage maakt het mogelijk om een 6 u hoge subrack te splitsen in 3 u- en 6 u-secties.
          splitting plate

          Splitsende extrusie 6 u voor gecombineerde montage, robuust

          De steun is met bouten in de roostergaten van de horizontale rails bevestigd.
          front frame for emc shielding

          Voorframe voor EMC-afscherming voor horizontale kaartmontage

          Voorframe-installatie zorgt voor contact tussen subracks en eenheden.
          front frame unshielded

          Voorframe, niet-afgeschermd voor horizontale printplaten

          Het niet-afgeschermde voorframe bedekt de spleten tussen de subracks en eenheden.
          alternative front panel for combined mounting

          Voorpaneel 2 HP breed voor gecombineerde montage

          Het 2 HP brede voorpaneel bedekt een open sleuf.
          alternative front panel for combined mounting

          Alternatief voorpaneel voor gecombineerde montage

          Het 2 HP brede voorpaneel bedekt een open sleuf.
          splitting extrusion 6u

          Splitsende extrusie 6 u voor gecombineerde montage

          De steun is met bouten in de roostergaten van de horizontale rails bevestigd.