Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

horizontal mounting kit Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Board Cage for Horizontal Board Installation

Board cage for horizontal boards offers the option to insert 6 U boards in a 3 or 4 U high subracks or desktop cases. Pease add a front front panel to cover the assembly Kit.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Productserie EuropacPRO
Producttype Montageset
Werkt met Subracks
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.