Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Gemengde assemblage

Gemengde assemblage
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Productfamilie
  • Type
  • Werkt met
  • Rekhoogte
      Toepassen
    • Montage
    • Materiaal
    • EMC-afscherming
    • Rekbreedte
        Toepassen
      • Type EMC-pakking
      • Rekbreedte 1
          Toepassen
        • Rekbreedte 2
            Toepassen
          • Afwerking voorzijde
          • Breedte
          • Afwerking achterzijde
          • Diepte
          • Behandelde randen
          • Hoogte
          • Voldoet aan
          Filter1

          Filter toegepast: 1

          Alle filters weergeven (1)

          Producten | 8 resultaten (17 artikelen)

          front frame for emc shielding

          Voorframe voor EMC-afscherming voor horizontale kaartmontage

          Voorframe-installatie zorgt voor contact tussen subracks en eenheden.
          front frame unshielded

          Voorframe, niet-afgeschermd voor horizontale printplaten

          Het niet-afgeschermde voorframe bedekt de spleten tussen de subracks en eenheden.
          splitting plate

          Splitsende extrusie 6 u voor gecombineerde montage, robuust

          De steun is met bouten in de roostergaten van de horizontale rails bevestigd.
          horizontal mounting kit

          Kaarthouder voor installatie van horizontale kaart

          Boardkooi voor horizontale planken biedt de mogelijkheid om 6 u-planken in een 3 of 4 u hoge subracks of bureaukoffers te plaatsen.
          splitting extrusion 6u

          Splitsende extrusie 6 u voor gecombineerde montage

          De steun is met bouten in de roostergaten van de horizontale rails bevestigd.
          alternative front panel for combined mounting

          Voorpaneel 2 HP breed voor gecombineerde montage

          Het 2 HP brede voorpaneel bedekt een open sleuf.
          board support

          Gecombineerde montageset voor chassis

          De gecombineerde montage maakt het mogelijk om een 6 u hoge subrack te splitsen in 3 u- en 6 u-secties.
          alternative front panel for combined mounting

          Alternatief voorpaneel voor gecombineerde montage

          Het 2 HP brede voorpaneel bedekt een open sleuf.