Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

board support Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Gecombineerde montageset voor chassis

De gecombineerde montage maakt het mogelijk om een 6 u hoge subrack of behuizing te splitsen in 2 x 3 u- en 6 u-secties. Er zijn verschillende versies beschikbaar.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekhoogte 6U
Type Gecombineerd
Productfamilie EuropacPRO
Producttype Montageset
Werkt met Subracks
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.