Connectoren
Filter toegepast: 1
Producten | 19 resultaten (54 artikelen)

Contactstrip voor insteekcontacten/codering
De codering van de connector wordt gebruikt om te voorkomen dat de connector verkeerd wordt aangesloten.

Connectorsleutel/codeerpen
De codeerpen van de connector wordt gebruikt om te voorkomen dat de connector verkeerd wordt aangebracht.

Geleider voor soldeerstrip
Efficiënte koppeling van verbindingen in hetzelfde net en met hetzelfde potentiaal.

Coderingsstrip
De codering is gemonteerd aan de zijkant van een connector. Met de codering kan alleen het gecodeerde bord in de rechtersleuf passen.

Connectorhuis, blanco, vergrendelingshendel
Vergrendelhendels kunnen worden gebruikt om bijv. terminatorkaarten of I/O-connectoren op hun plaats te bevestigen.

Connectorbehuizing voor Type C en R, blanco
De connectorbehuizing is met schroeven aan de kaart bevestigd; deze wordt over draadbundels gemonteerd.

Voeding invoeren/programmeren voor 19-inch vrouwelijke connectoren
Sleutel-/codeerpen voor de H15-connector van voedingseenheden met H15-connector.

Veercontacten voor krimpen
Veercontact voor het krimpen kan worden gebruikt in combinatie met DIN-connectoren van vorm D.

Connector type E, G, afstandsstuk
Afstandsstuk, connectoren type E en type G.

Connector type H, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector type H. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type C, en 60603, DIN 41612, voor lintkabel
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm C. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type B, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm B. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).