Solder Strip Conductor


Solder Strip Conductor
Efficient linking of connections in the same grid and with the same potential. Can be used for connectors in accordence with EN 60603-2 (DIN 41612).
Details
Bronnen
Kenmerken
- Efficient linking of connections in the same grid and with the same potential
- Also suitable for EN 60603 (DIN 41612) connectors with wire-wrap pin
Specificaties
Producttype | Stroomrail |
Materiaal | Koper |
Werkt met | Frontpanelen |
Afwerking | Vertind |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.