Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

keying coding pin for connectors Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Coding Strip

The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Werkt met 19 inch voeding
Type Coderingsstrip
Producttype Indicator codering/sleutel
Materiaal Polybutyleentereftalaat
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.