Telecom hoofdrail
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telecom hoofdrail
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Voldoet aan TIA-607-C en TIA-607-D conform BICSI®-aanbevelingen
- Voldoet aan NEMA®-normen
- Accepteert twee greepgaten met 5/16" of 7/16" boutgaten (hardware niet inbegrepen)
- Splitssets voor telecomaardingrail zijn verkrijgbaar om de lengte van de rail te verlengen
Specificaties
| Dikte (T) | 1/4" |
| Breedte (W) | 4" |
| Dikte (T) | 6.35 mm |
| Breedte (W) | 101.6 mm |
| Materiaal | Koper |
Aanvullende referentie
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.