Filter voor overspanningsreductie N-serie, driefasig
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Filter voor overspanningsreductie N-serie, driefasig
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Hoogwaardige bescherming met vonkgat- en Transient Discriminating-technologie (TD)
- Hoog overspanningsbereik, ideaal voor blootgestelde essentiële service-ingangen
- Verlaagt doorgangsspanningen en spanningstoename (dv/dt) en helpt optimale bescherming te leveren voor elektronische apparatuur
- Extreem betrouwbaar en vereenvoudigd ontwerp met directe verbinding van input naar output
- Allesomvattend voorpaneel en interne diagnostische LED's
Specificaties
| AS1768 classificatie | |||||
| Referentienummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max. continue bedrijfsspanning | 310 wisselstroom | ||||
| Maximale overspanningsstroom, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Maximale overspanningsstroom, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Spanningsbeschermingsniveau (L-N) | 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs | 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs | 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs |
| IEC 61643-11 classificatie | |||||
| Referentienummer | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N |
| Max. continue bedrijfsspanning (Uc) | 255 wisselstroom | ||||
| Tijdelijke te hoge spanning, L-N | 442 VAC 2 uur | ||||
| Tijdelijke te hoge spanning, N-PE | 1200 VAC 200 ms | ||||
| Impulsstroom (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | ||||
| Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N @ Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Nominale ontlaadstroom (In) | 20 kA 8/20 μs | ||||
| Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N @ In | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Spanningsval | Max. 0,1 % | ||||
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.