Overgangsbarrière voor de RTBN-rail


Overgangsbarrière voor de RTBN-rail
Details
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- De module voor overspanningspieken klikt gemakkelijk op zijn plaats
- De mechanische vlag zal uitsteken om aan te geven dat de module moet worden vervangen
- De thermische ontkoppeling geeft de indicator vrij wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur bereikt en koppelt zichzelf los van het circuit om te voorkomen dat het een kortsluiting of shunt wordt
- De module voor overspanningspieken wordt aan de voet bevestigd met een vergrendelingsmechanisme dat het apparaat gemakkelijk op zijn plaats vergrendelt, waardoor wordt voorkomen dat de module loslaat tijdens het onderhoud
- Integratie van GDT (gas discharge tube, gasafvoerbuis)-technologie en MOV (metaaloxide-varistors). Deze combinatie biedt consistentie en de mogelijkheid om te beschermen tegen snelle pieken
- De terminal met schroefloze kooiklem maakt eenvoudige aansluiting mogelijk, massieve draden of draadstrengen worden eenvoudig ingeduwd om op hun plaats vergrendeld te worden, waardoor de installatietijd met maar liefst 75% wordt verkort
- DIN Rail aardingsverbinding elimineert de behoefte aan extra aardingskabels
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.