Railprofielsjabloon


Railprofielsjabloon
Details
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Zorgt voor een specifieke, veilige en gemakkelijke positionering van de boringhoogte op het railprofiel
- Universele railprofielsjablonen voor verschillende railprofielen
- Geschikt voor gebruik in combinatie met nVent ERICO SBMV2-, SBMV4-, SBME48VDC- en SBME230VAC-railboormachines
- Eenvoudig te monteren op railboormachines
Specificaties
Gatgrootte (HS) | 1/4" |
Diameter (Ø) | 2.13" |
Gatgrootte (HS) | 6.5 mm |
Diameter (Ø) | 54 mm |
Materiaal | Staal |
Brochure
Technisch handboek

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.