nVent ERICO Railclips, hamer-on, geleider parallel buiten
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        nVent ERICO Railclips, hamer-on, geleider parallel buiten
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Ontwerp dat moet worden bevestigd met hamer
- Houdt geleiders goed vast, reduceert onderhoud en verbetert de veiligheid langs de weg
- Snelle en gemakkelijke installatie met een hamer
- Past op verschillende railprofielen
- Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal
- Meerlaagse merkgeboden deklaag biedt optimale corrosiebescherming
Specificaties
| Railtype | T-railsecties van 40 kg tot 65 kg | 
| Materiaal | Spring Steel | 
Brochure


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.