Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO inlegbare hammerlock-aardklem
De nVent ERICO Lay-In Hammerlock biedt een gemakkelijk te installeren mechanische verbinding voor het aansluiten van aardingsgeleiders op aardingsstangen. Een verbinding met lage weerstand is mogelijk dankzij het slanke, zeer geleidende koperen ontwerp. Doorvoeren van geleiders door de connector is niet nodig, wat zorgt voor gebruiksgemak. Hoge prestaties worden gegarandeerd voor vele jaren, ongeacht veeleisende omgevingen, dankzij het robuuste ontwerp van de connectoren.
De installatie van de nVent ERICO Lay-In Hammerlock is eenvoudig, of hij nu wordt aangesloten op een bestaand aardingsnet of wordt gebruikt voor het installeren van nieuwe geleiders op aardingsstangen. Bespaar tijd en geld bij installaties met uw experts op het gebied van aarding en verbindingen.
Kenmerken
- Dankzij de invoegmogelijkheid hoeven geleiders tijdens de installatie niet doorgevoerd of gesneden te worden
- Kan worden gebruikt voor nieuwe installaties of voor het toevoegen van bestaande aardingsnetten
- Onomkeerbare verbinding met lage weerstand en uitzonderlijke mechanische sterkte
- Biedt een visuele indicatie van afgeronde verbinding
- UL 467- en 96-gecertificeerd; geschikt voor directe ingraving
- Snelle en eenvoudige installatie: er is alleen een hamer en geen speciale training nodig
- Geproduceerd in de Verenigde Staten
Specificaties
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.