Aardingstoepassingen voor spoorweginstallaties
nVent ERICO Cadweld applications for railway properties utilize the nVent ERICO Cadweld Plus F80 and the nVent ERICO Cadweld F80 welding material alloys. nVent ERICO Cadweld exothermically welded connections are engineered to provide a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode, enabling connection of dissimilar materials. The connections are designed to perform for the life of the conductor and/or installation. The nVent ERICO Cadweld connection has a current carrying capacity equal to or greater than that of the conductor and will withstand repeated fault currents without failing during operation. Once completed, installers can clearly ensure quality by visually inspecting the new connection.
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 14 resultaten (333 artikelen)

nVent ERICO kadlas één schot voor rail, kabel naar kabel

Kabel naar kabel, rail

nVent ERICO kadlas één schot voor rail, kabel naar aardingspen

Kabel naar aardingspen of andere rondes, rail

Kabel naar nok of rail, rail

Kabel naar rail

Kabel naar Rebar, rail

Kabel naar staal, rail

Kabel naar kabel naar kabel, rail

Rail naar rail, rail

Nok of rail naar staal, rail