Producten | 49 resultaten (198 artikelen)

SSB dubbelsnijdende railspiraalboor

Krimpmatrijs, type ML
Krimpgereedschap geschikt voor kabelaansluitpunten en -connectors met een krimpbreedte van 0,2".

Krimpgereedschap, handmatig
Handbediende krimptang met zeskantige vorm voor het persen van geleiders tot 600 kcmil gevlochten.

Bliksemteller met monitoring op afstand
Bliksemteller met bewaking op afstand om het aantal blikseminslagen te registreren.

Indrijfpunt voor aardingsstang met inwendige draad

AccuKrimpgereedschap
Hydraulisch, op batterijen werkend gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.

Accu voor krimpgereedschap
Krachtige 18V DC lithium-ionaccu die geschikt is voor 3B en MLB-krimpgereedschap.

Montageadapter voor SSB dubbelsnijdende railspiraalboor

Olieplug voor railboormachine

Slijpschijf (komschijf) voor draagbare railslijpmachine

Koeladapter voor SSB-dubbelsnijdende railspiraalboor

Aandrijfmof voor aardingspen met spitse punt
Een stalen huls die over de puntige stangen schuift om te voorkomen dat de stangen worden beschadigd tijdens het inbrengen in de aarde.