Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH35726.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Aardingsstangklem, stang naar tape, type A

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Diameter aardingsstang, Werkelijk Stripafmeting
25 x 3 mm 30 x 2 mm 30 x 6 mm 40 x 4 mm 50 x 3 mm
14,2 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
15,8 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
17,3 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
19,1 mm RTC1626 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2030 RTC2051 RTC2051 RTC2051
25,4 mm RTC2051 RTC2051 - - RTC2051

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy