Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        ESE-kit met externe tester voor luchtklemmen
nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) luchtterminaltestsysteem op afstand biedt een volledig autonome bewaking van uw ESE-systeem. Deze set bevat zowel de nVent ERICO ESE-terminal voor de tester op afstand als de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand, die snel en eenvoudig handmatig op locatie kan worden geassembleerd. Het volledig autonome bewakingssysteem voor early streamer emission air terminals (ESEAT), vereist geen aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen. Bespaar tijd en geld doordat u geen apparatuur hoeft te huren om uw ESE-systeem handmatig te testen. De nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand heeft drie leds die u waarschuwen als uw ESEAT, tester of uw volledige systeem op enig moment van de dag niet meer werkt. Voor eenvoudige bewaking zijn de leds gekleurd en geven aan welk deel van het systeem vervangen moet worden. De externe functie van de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand stelt gebruikers in staat om snel te controleren of hun verlichtingsbeveiligingssysteem volledig operationeel is en hun faciliteit altijd beveiligd is.
Kenmerken
- Maakt ononderbroken, dagelijkse bewaking van de status van het ESE-systeem mogelijk
 - Volledig autonoom
 - Vereist geen aanvullende software of accessoires
 - Gekleurde leds geven storingen van specifieke onderdelen aan, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen
 - Eenvoudige installatie en snelle opstarttijd
 - Zonne-energie voor duurzaamheid (geen batterijen nodig)
 - Superieure corrosiebestendigheid, zelfs in zoute omgevingen
 - Geschikt voor gebruik met verschillende bliksembeveiligingssystemen, waaronder lint en draadgeleiders, naast geïsoleerde bliksemafleiders zoals nVent ERICO ISOnV en nVent ERICO Ericore geleiders
 - De leds zijn tot op 100 meter afstand zichtbaar
 
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.