PVT1 vervangende module, 750 V max. continue bedrijfsspanning (Ucpv)
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PVT1 vervangende module, 750 V max. continue bedrijfsspanning (Ucpv)
Catalogusnr# PVT1750SM
Details
Bronnen
Kenmerken
- Vervangende module voor PVT1 fotovoltaïsche overspanningsbeveiligingen
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.