EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus


EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 4+0 modus
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Met nVent ERICO TD-technologie voor betrouwbaarheid onder ongunstige spanningsomstandigheden
- Verbeterde bestendigheid tegen tijdelijke overspanning (TOV)
- Externe back-upzekering is niet nodig tot 315 A (alleen IEC)
- Compact ontwerp, maar hoog belastbare insteekmodule met een minimale DIN-railbreedte
- Borgclip voor verbeterde bestendigheid tegen mechanische trillingen en schokken
- Statusindicatie met rood/groen en wisselcontacten standaard voor monitoring op afstand
Specificaties
Brochure
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.