Speedway kabelladder overgangstukken
Los alledaagse problemen zoals het doorkoppelen of het uitvoeren van richtingsveranderingen van kabelladder systemen op met SPEEDWAY kabelladder overgangstukken. Bochten, aftakkingen, kruisingen en hoogteveranderingen zijn eenvoudig uit te voeren dankzij een innovatief ontwerp dat perfect aansluit bij het SPEEDWAY kabelladder systeem. Indien correct geïnstalleerd, besparen de SPEEDWAY-kabelladder overgangstukken tijd, maximaliseren ze de arbeidsefficiëntie en bieden ze een nette technische oplossing.
Kenmerken
- Biedt optimale ondersteuning voor laagspannings- en gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid
- Innovatieve, geintegreerde SPEEDLOK koppelsysteem
- Omgezette boorden beschermen de kabels tijdens installatie
- Zijwanden van de kabelladder zijn voorzien van een continue gatenpatroon om boren te vermijden tijdens het inpassen van ingekorte stukken
Subcategorieën
Producten | 8 resultaten (48 artikelen)

Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 45°
Gebruiksvriendelijk bochtstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder horizontaal bochtstuk 90°
Gebruiksvriendelijk bochtstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder gelijkzijdige T verbinding
Gebruiksvriendelijke T-verbindingen met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder gelijkzijdige kruisverbinding
Gebruiksvriendelijke 4-wegverbindingen met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder stijgstuk, 45°
Gebruiksvriendelijk stijgstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder vervalstuk, 45°
Gebruiksvriendelijk vervalstuk van 45° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder stijgstuk, 90°
Gebruiksvriendelijke stijgstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.

Speedway kabelladder vervalstuk, 90°
Gebruiksvriendelijk vervalstuk van 90° met geïntegreerde Speedlok-koppeling voor Speedway-kabelladdersystemen.