PEMSA draagkabelgoot systeem
Het PEMSA systeem is een toonaangevend draadkabelgoot systeem ten behoeve van hedendaagse kabelsystemen voor hoge doorvoersnelheden. Hoogtechnologisch eigenschappen dragen bij aan een veilige installatie die voldoet aan de bedrijfstak-richtlijnen en normen voor kabels met een hoge doorvoersnelheid. Het slimme ontwerp laat de installateur toe om de efficiëntie in het veld te optimaliseren dankzij de Rejiband Rapide geïntegreerde koppeling. Het PEMSA draagkabelgoot systeem levert de perfecte combinatie van prestatie, tijdwinst en veelzijdigheid waar aannemers op het gebied van datacom en elektriciteit om vragen.
Producten | 26 resultaten (210 artikelen)

PEMSA-verbindingsstang voor kabelgoot
Veelzijdige koppelplaat met quick Connect-technologie voor het snel en veilig doorkoppelen van PEMSA draadkabelgoten.

PEMSA Draadmand lade gegevensverlies
Inklikbare kabeluitgang voor eenvoudig en veilig kabelbeheer.

Universele mini-steun voor PEMSA-dradenmand
Veelzijdige steunen van draadkabelgoot voor snelle en veilige wandmontage of voor bevestiging van elektradozen.

Snelkoppeling PEMSA-kabelgoot
Veelzijdige koppelplaat met quick Connect-technologie voor het snel en veilig doorkoppelen van PEMSA draadkabelgoten.

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.

Snelle clip voor PEMSA-kabelgoot
Veelzijdige clip met quick connection-systeem om eenvoudig bochten te maken met het PEMSA draagkabelgoot systeem.

PEMSA Draadbakverdeler
Divides the Pemsa basket tray into sub sections. This is recommended to provide the appropriate screening between power and data cables in the same installation.

PEMSA-ondersteuning voor kabelmand voor Quick Center-lade
Efficiënte steunen van draadkabelgoot doormiddel van een enkele draadstangophanging met behulp van de quick Connect-technologie.

PEMSA-verbinding voor snelle basis van lade voor draadmand
Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.

PEMSA draadmand boutscharen van lade
Bolt Cropper for basket trays to make asymmetrical cuts. Indispensable tool for the creation of bends, risers, etc. by using the normal straight sections of the PEMSA basket tray.

PEMSA-middensteun voor kabelgoot
Efficiënte draadkabelgoot steunen vanaf enkelvoudige draadstangophanging.

PEMSA-connector voor draadbundelbevestiging
Brass terminal for the equipotential bonding of the PEMSA basket trays or for connection to the protective conductor and earthing of the electrical installation.