nVent CADDY Speed Link universeel bevestigingssysteem
nVent CADDY Speed Link is een universeel bevestigingssysteem dat ontwikkeld werd om de installatietijd te verkorten. Het is een gunstig alternatief voor montage met kettingen, draadstangen en montageprofielen. Dit innovatieve systeem kan een oplossing bieden voor vrijwel alle bevestigings problemen.
Kenmerken
- Het systeem bevat een kabelklem en een kabel inclusief eindbevestiging
- Sterke en flexibele stalen kabel
- Selectie van kabelklemmen voor diverse toepassingen en belastingen
- Uitgebreide keuze van eindbevestigingen
- Laat installaties onder diverse hoeken toe, zoals bijvoorbeeld vanaf hellende plafonds
- Combineerbaar met diverse nVent CADDY bevestigingsklemmen
Subcategorieën

nVent CADDY Speed Link systeem voor horizontale overspanningen
Veelzijdig horizontaal ophangsysteem voor het bevestigen van installaties tussen twee verankeringspunten; ideaal voor datacom-, elektrische en mechanische installaties zoals kabelgoten, verlichtingstoestellen, signalisatie en ventilatiekanalen.
Producten | 43 resultaten (159 artikelen)

nVent CADDY Speed Link kabelverlengstuk met 4 tuimelankers en een lus
Uitbreiding voor het standaard CADDY Speed Link systeem met 4 tuimelankers voor de montage van Wifi access points.

nVent CADDY Speed Link SLS kabelklem
Gebruiksvriendelijke SLS slotjes zijn in bulk verkrijgbaar, zodat installateurs nVent CADDY Speed Link-systemen kunnen aanpassen aan elk project.

Spangereedschap voor horizontale overbruggingen
Veilig en gemakkelijk te gebruiken installatiegereedschap voor het CADDY Speed Link systeem voor horizontale overspanningen.

nVent CADDY Speed Link SLK met verenstalen flensclip
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van verenstalen flensklip geschikt voor I-balken.

nVent CADDY Speed Link LD met haak
Range of stainless steel wire solutions including precut lengths of 1,5mm wire with hook end-fitting and a locking device to quickly support a variety of light-duty services.

Oogschroef voor beton
Betonanker om het CADDY Speed Link-kabelophangsysteem aan de betonconstructie te bevestigen.

nVent CADDY Speed Link LD kabelklem
Gebruiksvriendelijke, roestvrijstalen LD slotjes zijn in bulk verkrijgbaar, zodat installateurs nVent CADDY Speed Link-systemen kunnen aanpassen aan elk project.

nVent CADDY Speed Link SLK met haak
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.

Oogschroef voor bevestiging in hout
Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed Link-draadophangingssysteem voor verbinding met houten constructie.

nVent CADDY Speed Link SLK met kabellus
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een lus om rondom een balk te wikkelen.

Oogbouten en schroeven
Bevestigingsaccessoire voor het CADDY Speed Link-kabelophangsysteem om aan de constructie te bevestigen.

nVent CADDY Speed Link SLK met schroefdraad aansluiting
Veelzijdig kabelafhangsysteem dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een draadeind voor bevestiging aan klemmen, ankers e.d.