nVent CADDY Enkelarms kabeldrukclip
De nVent CADDY enkelarms kabeldrukclip is een duurzame, direct monteerbare clip die eenvoudige kabelinstallatie met één hand mogelijk maakt. Deze oplossing ondersteunt kabelbundels van klein formaat in druk bezette ruimtes — bijvoorbeeld verzonken in plafonds, boven systeemplafonds. Het unieke ontwerp van de enkelarms kabeldrukclip biedt de mogelijkheid om twee enkelarms clips binnen enkele seconden te combineren. Hierdoor wordt de kabelcapaciteit per bevestigingspunt uiteindelijk verdubbeld, waardoor minder voorraad nodig is en aannemers tijd besparen bij de werkzaamheden. Deze kabeldrukclip heeft een ontwerp met laag profiel, is een robuuster alternatief voor gangbare kunststof oplossingen en biedt een ideale oplossing voor elektrische en datacom-toepassingen.
Kenmerken
- Combineerbaar/twee-in-één-oplossing; twee nVent CADDY enkelarms kabeldrukclips kunnen met de hand worden gecombineerd om de kabelcapaciteit per bevestigingspunt direct te verdubbelen
- Geschikt voor directe bevestiging en conventionele verankering
- Herbruikbaar in geval van problemen bij het schieten
- Sterker en robuuster dan kunststof drukclips
- Afgeronde hoeken helpen beschadiging van de kabel te voorkomen
- De kabels worden parallel naast elkaar geïnstalleerd en bieden een consistente en professionele uitstraling
- Uitermate geschikt voor gebruik in krappe ruimtes, dankzij het ontwerp met laag profiel
- Gemaakt van 100% recyclebare materialen
Specificaties
Afwerking | Voorgegalvaniseerd |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.