Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Pyramid draagsystemen voor op platte daken

nVent CADDY Pyramid draagsystemen voor op platte daken
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent CADDY Pyramid ST op strut montage profiel gebaseerde ondersteuningen

nVent CADDY Pyramid ST op strut montage profiel gebaseerde ondersteuningen

Een draagsysteem bestaande uit strut montage profielen en voetsteunen van thermoplastisch, UV-bestendig materiaal. Biedt een uitstekende lastverdeling met hoge toegestane belasting.
nVent CADDY Pyramid H-frame

nVent CADDY Pyramid H-frame

Een snelle en voordelige oplossing die de installatiekosten laag houdt en flexibiliteit biedt bij het ter plekke fabriceren van het H-frame.
nVent CADDY Pyramid moduleerbare montagesokkel

nVent CADDY Pyramid moduleerbare montagesokkel

Een snel, flexibel en innovatief systeem voor het ondersteunen van zware mechanische toepassingen op dakoppervlakken.
nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning

nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem

nVent CADDY Pyramid gereedschapsloos buisondersteuningssysteem

Biedt een vast montage platform op 102 mm hoogte van het dak oppervlak met een breedte van 140 mm, 254 mm of 406 mm, inclusief gereedschaploze druk buisklemmen.

Producten | 19 resultaten (33 artikelen)

PH35624.jpg image

nVent CADDY Pyramid ST brugmontage

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 142 mm ten opzichte van het dakoppervlak, met 610 mm tot 1524 mm aan bruikbare strut profiellengte.
PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid drukklemmen voor kabelgoot

Biedt de mogelijkheid om geperforeerde kabelgoten vast te klemmen op nVent CADDY Pyramid ondersteuningssystemen.
PH36132.jpg image

nVent CADDY Pyramid frameverlengingsset apparaatondersteuning

Combineer het met een apparaatondersteuningsset van 1 m of 2 m om de grootte van het frame in stappen van 1 m te verlengen, tot de gewenste afmeting en configuratie.
Light Duty Support Crossbar PEKLDCB

nVent CADDY Pyramid Light-Duty dwarsbalk voor apparaatondersteuning

De Pyramid Light-Duty dwarsbalk voor apparaatondersteuning biedt extra ondersteuning en structurele stijfheid voor het Pyramid Light-Duty apparaatondersteuningsframe.
PH39159.jpg image

nVent CADDY Pyramid universele ondersteuning

Biedt een montageplatform met een vaste hoogte van 102 mm ten opzichte van het dakoppervlak met lengtes van 140 mm, 254 mm of 406 mm met roestvrijstalen bevestigingsmoeren om aangepaste daktoepassingen mogelijk te maken.
PH34591.jpg image

nVent CADDY Pyramid montagesokkel voet

Individuele voetsteun met in hoogte verstelbare poot van 305 mm tot 457 mm geeft u de flexibiliteit om uw eigen apparaatondersteuning met strut montage profiel te creëren.
PH34590.jpg image

nVent CADDY Pyramid Apparatuur klem

Klem om zware mechanische apparatuur vast te zetten bij het maken van een aangepast frame op basis van strut montageprofielen.