Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent CADDY Macrofix buis beugels

nVent CADDY Macrofix buis beugels

Subcategorieën

nVent CADDY Macrofix M8, met inlage

nVent CADDY Macrofix M8, met inlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage

nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal

nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal

Producten | 3 resultaten (56 artikelen)

PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix Insulated M8

Buisbeugel met 2 schroeven met draadmoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8, met inlage, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10

Buisbeugel met 2 schroeven met combimoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 215–225 mm dia., 8" Buis, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 239–250 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 265–275 mm dia., 10" Buis, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 309–319 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 68–78 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 78–88 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 88–98 mm dia., 3" Buis, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 98–108 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 108–118 mm dia., 4" Buis, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 118–128 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 128–138 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 138–148 mm dia., 5" Buis, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 150–160 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 160–170 mm dia., 6" Buis, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 190–200 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10, met inlage, 205–215 mm dia.
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Insulated M8/M10, roestvrij staal

RVS Buisbeugel met 2 schroeven met combimoer en EPDM inlage, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 11–15 mm dia., 1/4" Buis, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 15–19 mm dia., 3/8" Buis, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 19–25 mm dia., 1/2" Buis, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 25–31 mm dia., 3/4" Buis, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 31–37 mm dia., 1" Buis, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 37–44 mm dia., 1 1/4" Buis, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 44–50 mm dia., 1 1/2" Buis, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 50–58 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 58–68 mm dia., 2" Buis, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 68–78 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 78–88 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 88–98 mm dia., 3" Buis, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 98–108 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 108–118 mm dia., 4" Buis, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 118–128 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 128–138 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 138–148 mm dia., 5" Buis, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 150–160 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 160–170 mm dia., 6" Buis
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 190–200 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 205–215 mm dia.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 215–225 mm dia., 8" Buis, 200 DN