nVent CADDY Cat HP J-Haak systeem
Het nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem is een geavanceerde, oplossing voor niet-continue trajectondersteuning voor de hedendaagse hoogwaardige kabelsystemen. Hoogtechnologische elementen dragen bij aan een stabiele en veilige installatie die voldoet aan de sectorale richtlijnen en normen voor hoogwaardige kabels.
Het nVent CADDY Cat HP-systeem vormt een ideale aanvulling op de nVent CADDY WBT Performance kabelgoot, het ladderrek of soortgelijke continue steunen. De totale installatiekosten zijn lager dan voor andere productoplossingen. Dit veelzijdige systeem is geschikt voor een breed scala aan bevestigingsmethoden en zijn beschikbaar als individuele J-haken, vooraf gebouwde nVent CADDY Cat HP-constructies, gelaagde boomstructuren en tevens als verwisselbare nVent CADDY Cat HP-componenten. Het nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem levert de perfecte combinatie van prestaties, tijdwinst en veelzijdigheid waar de hedendaagse aannemers op het gebied van datacom en elektriciteit om vragen.
Kenmerken
- Biedt een optimale ondersteuning voor gegevenskabels met een hoge doorvoersnelheid, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezelkabel
 - Geen schroeven, klinknagels of speciaal gereedschap nodig voor montage
 - Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabelsteunsystemen een superieure vulcapaciteit en belastingswaarde
 - Biedt een scala van bevestigingsmethoden
 - Ontworpen om ruimte te bieden aan toekomstige datakabels
 - Recycleerbaar en geproduceerd met maximaal 80% gerecycled staal
 - Voldoet aan EN 50174-2
 Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569
Het nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem levert de ideale combinatie van prestaties, tijdwinst en veelzijdigheid waar de hedendaagse aannemers op het gebied van gewenste datacom en elektriciteit om vragen.
Op zoek naar het verbeterde nVent CADDY Cat HP J-haaksysteem met onze Versa-Mount-technologie?
Klik hieronder om hetzelfde geweldige productaanbod te zien, met nieuwe voordelen.
Producten | 2 resultaten (4 artikelen)

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met multifunctionele clip