Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH2311.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Supporto barra collettrice universale con circuito neutro

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) 1000;1500
Temperatura di esercizio -40 to 130 °C
Temperatura di esercizio -40 to 266 °F
Materiale Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Conforme a. IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C)
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare