Supporto barra collettrice universale con circuito neutro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto barra collettrice universale con circuito neutro
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Sistema di fissaggio universale
- Installazione facile e veloce
- Costruzione estremamente robusta
- Bracci regolabili per un montaggio semplice
- Isolatori privi di alogeni
Specifiche
| Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 |
| Temperatura di esercizio | -40 to 130 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 to 266 °F |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.