Supporto barra di distribuzione compatta rinforzata con circuito neutro
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Supporto barra di distribuzione compatta rinforzata con circuito neutro
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caratteristiche
- Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4")
- Rinforzato meccanicamente
- Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione
- Installazione facile e veloce
- Non contiene alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Larghezza barra collettrice | 1.970" - 3.15" | 
| Larghezza barra collettrice | 50 - 80 mm | 
| Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) | 1000;1500 | 
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 | 
| Temperatura di esercizio | -40 to 130 °C | 
| Temperatura di esercizio | -40 to 266 °F | 
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.