Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent ERIFLEX IFBS Reinforcement Kit for High Short-Circuit Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Kit di rinforzo IFBS ERIFLEX nVent per corto circuito alto

Kit per elevate correnti di cortocircuito progettato per far sì che l’nVent ERIFLEX IFBS possa sopportare elevati valori di cortocircuito fino a 130 kA di picco. Questo kit include due dadi per profilo strut, due viti a testa CHC M8 (75 mm), due viti a testa CHC M8 (40 mm) e cinque distanziali rinforzati.

Per saperne di più Meno informazioni
  • cUR
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Temperatura di esercizio -40 to 130 °C
Temperatura di esercizio -40 to 266 °F
Materiale Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Conforme a. IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C);IEC® 61439,1
Grado di infiammabilità UL® 94V-0
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Raccomandazione: distanza massima tra i supporti (mm)
Ipk (Valore di picco della corrente di corto circuito - kA) Kit di supporto IFBS 20/24/32 + Kit per elevate correnti di cortocircuito Kit di supporto IFBS 40/50/63 + Kit per elevate correnti di cortocircuito
10 1000 1000
20 1000 1000
30 1000 1000
40 740 1000
50 480 1000
60 330 770
70 240 570
80 190 430
90 150 340
100 120 280
110 - 230
120 - 190
130 - 160

Schemi

Immagini applicazione Risorse CAD
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare