Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent 3 poli piatti, neutro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent 3 poli piatti, neutro
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- La clip regolabile si adatta a supportare diversi spessori di conduttore
- Forte resistenza meccanica e di cortocircuito testato secondo IEC 61914 fino a 67kA rms - 147kA di picco
- Distanza regolabile tra ogni conduttore (passo 12,5 mm)
- Installazione in piano o di costa
- Da utilizzare con la configurazione 3P
- Opzioni di montaggio per soffitto o parete
- Opzioni di montaggio per diversi tipi di passerelle
- Opzioni di montaggio per orientamenti orizzontali o verticali
Specifiche
| Tensione di isolamento | 1000;1500 |
| Resistenza dielettrica, UL | 1500;1500 |
| Rigidità dielettrica, IEC 61439,1 | 3500 V CA a 1 min |
| Fine | Elettrogalvanizzato |
| Classificazione senza alogeni | IEC® 60754-1 |
| Bassa emissione di fumo | ISO 5659-2 |
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 |
| Temperatura di esercizio | -40 to 130 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 to 266 °F |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Rapporto di collaudo
Specifiche tecniche
Certificazioni
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.