Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH40534.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Barriera in schiuma FleXbus FBS ERIFLEX nVent

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Volume 12.85fl oz (US)
Temperatura di installazione 15 to 30 °C
Temperatura di installazione 59 to 86 °F
Volume 380ml
Larghezza 17.72" Max
Altezza 19.68" Max
Larghezza 450 mm Max
Altezza 500 mm Max
Tempo di indurimento approssimativo 90 s Min
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Immagini applicazione Risorse
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (IT)

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Fire Barrier System

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema per barriere anti-incendio (Fire Barrier System)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare