Attrezzo di piegatura manuale MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Attrezzo di piegatura manuale MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Permette all’utente di piegare nVent ERIFLEX Flexibar in forme personalizzate per un’installazione efficiente
- L’utensile, di semplice utilizzo, è in grado di effettuare la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar in ogni sua dimensione disponibile, in modo rapido e senza danneggiare l’isolamento
- Manico lungo per applicare la forza durante la curvatura di nVent ERIFLEX Flexibar fino a 10x120x1/12x100x1
- Due raggi di curvatura: 5 mm (0.20")
- Permette la regolazione dell’angolo di curvatura per curvature ripetitive
- Robusta base in alluminio blu con tre punti di fissaggio
- Configurazione della lunghezza regolabile per nVent ERIFLEX Flexibar
- Sistema di bloccaggio rapido di nVent ERIFLEX Flexibar senza bisogno di utensili
- Conforme a RoHS
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.