Supporto barra di distribuzione compatta con circuito neutro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto barra di distribuzione compatta con circuito neutro
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Il design compatto è perfetto per pannelli aventi una profondità di 400 mm (15 3/4")
- Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione
- Installazione facile e veloce
- Non contiene alogeni
- Conforme a RoHS
Specifiche
| Larghezza barra collettrice | 0.980" - 3.15" |
| Larghezza barra collettrice | 25 - 80 mm |
| Corrente nominale tipica dell'applicazione | 250 - 1600 A |
| Tensione d'esercizio massima, IEC (UI) | 1000;1500 |
| Temperatura di esercizio | -40 to 130 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 to 266 °F |
| Materiale | Alluminio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro |
| Conforme a. | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (test filo incandescente 960 °C) |
| Grado di infiammabilità | UL® 94V-0 |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.